Chiller RTHD evo Series R™

545-1450 kW

Características principais

  • 4 níveis de eficiência: SE, HE, XE e HSE equipado com Trane AFD com eficiências melhoradas em carga parcial (ESEER)
  • Compressor de parafuso semi-hermético de acionamento direto e baixa velocidade com apenas 3 peças móveis, motor de aspiração arrefecido a gás
  • Controlo de carga totalmente modulado (15-100%)
  • Dimensões físicas compactas - passa através de portas padrão de largura dupla
  • Construção aparafusada para desmontagem fácil da unidade
  • Painel do arrancador estrela-triângulo montado de fábrica
  • Tubagem simplificada - a única tubagem necessária destina-se às ligações de tubo ranhurado do evaporador e condensador
  • Uma única ligação à alimentação - custos reduzidos de ligação de cabos

Vantagens para o cliente

Eficiências líderes na indústria graças a:

  • Evaporador de película amovível: desempenho superior com carga reduzida de refrigerante
  • Novo controlo Trane para uma fiabilidade ideal do sistema e da interface humana
  • Compressor de parafuso Trane - concebido para o desempenho, construído para durar
  • Unidade de frequência adaptativa Trane (Adaptive Frequency Drive, AFD) Trane para maior eficiência de carga parcial

Opções

  • Evaporador de 2 a 6 passagens (em função do tamanho)
  • Produção de gelo
  • Ligação do lado esquerdo ou direito
  • Interruptor de corte com ou sem fusível
  • Proteção contra sub/sobretensão
  • Válvulas do condensador

Acessórios

  • Apoios de neopreno
  • Isoladores de neopreno
  • Kits de uniões
  • Interruptor de caudal

Controlo

  • Verdadeiro controlo: UC800
    • Ecrã tátil a cores de 7 polegadas de fácil leitura
    • Algoritmos líderes na indústria
    • Design de protocolo aberto
    • Controlo adaptativo
  • Controlo adaptativo previsional
  • Carregamento suave (HSE)
  • Rearranque rápido
  • Interface SmartCom: Interfaces de comunicação BACnetTM, LonTalk®, Modbus 
  • Medição de energia

Procurar mais materiais sobre produtos

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Formulário de pedido de contacto