O controlo do chiller Trane AdaptiView permite que o pessoal
operacional do edifício controle o sistema de chiller de uma forma
nunca antes possível. Através de um ecrã tátil a cores e gráficos
animados interativos, os operadores podem ver, aceder e controlar
operações e funções complexas do chiller, bem como obter informações
sobre os padrões de operação, a utilização de energia e o desempenho
do sistema. Este nível de controlo avançado traduz-se num melhor
desempenho do edifício, que pode ajudar a manter os ocupantes
confortáveis, os processos essenciais operacionais e uma eficiência
energética superior:
- O funcionamento ótimo do chiller proporciona mais horas à
eficiência máxima, principalmente em aplicações de caudal
primário variável.
- A lógica líder da indústria e com provas
dadas ao longo do tempo Adaptive ControlTM funciona em
conjunto as capacidades únicas do
chiller CenTraVacTM para manter o seu edifício
operacional mesmo nas condições mais desafiantes, em que outros
chillers se desligariam.
- Flexibilidade de protocolo aberto
ao nível da unidade, incluindo BACnetTM, Modbus RTU ou
LonTalkTM sem gateways.
- O braço
ergonómico permite a visualização a partir de praticamente qualquer
altura ou ângulo, independentemente do espaço limitado onde o
chiller estiver instalado.
- No painel, é possível selecionar
24 idiomas de forma imediata.