Strumenti di progettazione e analisi

I migliori strumenti di analisi e progettazione dei sistemi HVAC sono elementi fondamentali nella creazione di un ambiente ottimale. Dati i livelli di controllo e le richieste di prestazioni dei moderni e sofisticati sistemi HVAC, un incremento in termini di efficienza porta a riduzioni significative dell'esigenza di risorse. Analisi e specifiche accurate si traducono, per i proprietari di immobili, in risparmi sostanziali e prestazioni ottimali.

Per aiutare la comunità di ingegneri nel processo di realizzazione di sistemi HVAC e di gestione degli immobili, Trane ha sviluppato una gamma di software e strumenti di progettazione e analisi.

Che stiate facendo una rapida verifica energetica o un'analisi di carico completa, delineando le prestazioni del sistema, determinando i migliori componenti HVAC o configurazioni per una data installazione, abbiamo un pacchetto di software che vi forniranno le risposte alle richieste di progettazione odierne.

TCPA
Il sistema Trane per l'analisi degli impianti di refrigerazione (TCPA) è uno strumento di Trane Building Advantage progettato per realizzare rapide verifiche energetiche tra cui calcoli energetici, calcoli sugli investimenti, rapporti di verifica automatici. Il programma viene utilizzato anche per generare dettagliate informazioni sulle prestazioni di specifici refrigeratori e unità polivalenti.

TRACE 700
Trane Air Conditioning Economics o TRACE™ è un premiato strumento di progettazione e analisi che aiuta i professionisti HVAC a ottimizzare la struttura di un sistema HVAC per edifici in base all'utilizzo dell'energia e al costo del ciclo di vita.

TRACE 700 vi aiuta a confrontare l'impatto energetico ed economico di elementi correlati agli edifici, come caratteristiche architettoniche, sistemi HVAC, apparecchiature HVAC, utilizzo o programmazione della struttura, opzioni finanziarie.


Per maggiori informazioni, consultare l'ufficio vendite Trane più vicino.

Modulo di richiesta di contatto