Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours facile d'opter pour
l'une ou l'autre de ces solutions de gestion du fluide frigorigène,
plusieurs facteurs devant être pris en considération et équilibrés
pour faire le bon choix. Trane s'engage à fournir à ses clients des
équipements et des systèmes respectueux de l'environnement et des
bonnes pratiques professionnelles. Les représentants de service de
Trane sont forts d'une grande expérience dans l'offre du bon fluide
frigorigène pour la bonne application au bon moment, dans le respect
des législations.
Caractéristiques générales
Détecteur standard
- Technologie de semi-conducteurs
- Alarme visuelle et
sonore intégrée
- Régulation de plusieurs fluides
frigorigènes
- Sensibilité : 10 ppm
- Peut être connecté
à un Système de gestion des bâtiments Trane
Détecteur premium
- Technologie infrarouge photo-acoustique
- Écran
LCD
- Régulation de plusieurs fluides frigorigènes
- Sensibilité : 1 ppm
- Peut être connecté à un Système de
gestion des bâtiments Trane
Contrôle de l'étanchéité
Trane propose une procédure de test d'étanchéité sur mesure pour
localiser toute fuite de fluide frigorigène.
Avantages
- Une détection précoce garantit des actions correctives plus
rapides
- Mesure dynamique 24 h/24, 365 jours par an
- Réduction de l'impact de votre bâtiment et de votre système sur
l'environnement et la santé humaine
- Amélioration du
fonctionnement de votre équipement
- Réduction des risques de
pannes coûteuses
- Prolongation de la durée de vie de votre
équipement.
- Conformité à la réglementation F-Gas (UE) et/ou à
la réglementation sur l'ozone, aux codes relatifs au lieu de travail
(santé et sécurité) et aux autres réglementations nationales.