Airfinity™ XL

120-290 kW

Hauptmerkmale

  • Gesamtpaket mit Heizung, Kühlung und Belüftung
  • Luftstrom bis zu 48.000 m3/h, 290 kW Leistung
  • Verfügbar als Version mit umkehrbarer Wärmepumpe oder nur mit Kühlbetrieb
  • Zusatzheizungsoptionen (modulierender Gasbrenner, Elektroheizung oder Warmwasserregister) 
  • Scrollverdichter mit variablem Luftstrom in Tandemkonfiguration für ganzjährige Effizienz
  • Economizer mit Funktion für hundertprozentige freie Kühlung
  • Stufenlos steuerbarer EC-Zuluftventilator 
  • Enthalpierad zur Energierückgewinnung für höhere Energieeinsparung 
  • Trane CH536-Regler mit intelligenter Komfortregelung und integrierten Energiesparfunktionen
  • Doppelwandiges Paneel mit 50-mm-Isolierschicht
  • Elektronisches Expansionsventil für eine präzisere Temperaturregelung
  • Erweitertes Abtau-Management für mehr Zuverlässigkeit, Komfort und Effizienz im Heizbetrieb
  • Mit Eurovent-Zertifikat

Vorteile für die Kunden

  • Komplettpaket – geringerer Zeit- und Kostenaufwand bei Einbau und Inbetriebnahme
  • Hohe saisonabhängige Effizienz bei Volllast, übertrifft aktuelle EU-Vorschriften
  • Lösungen mit freier Kühlung und Wärmerückgewinnung für niedrigere Gesamtbetriebskosten
  • Modulares Design mit vollständig integrierter Steuerung 
  • Auf Ihre genauen Anforderungen anpassbar, sodass keine Kompromisse nötig sind

Große Optionsauswahl:

  • Zusatzheizungsoptionen (Elektrolufterhitzer, Warmwasserregister, integrierter Gasbrenner)
  • Wärmetauschermodul (Rotationsrad)
    • Enthalpierad zur Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Eurovent-zertifiziert)
    • Plug and Play: Abluftventilatoren und -filter an Frischluft-/Abluftbereichen vorhanden
    • Leicht und kompakt: einfach zu transportieren und zu handhaben
    • Energieeinsparungen: durchschnittliche Amortisierung in bis zu 3 Jahren
    • Zuverlässigkeit: Frostschutz für Anwendungen mit niedrigen Außentemperaturen
  • Rückluft-Dachmontagerahmen für Anwendungen mit hohem ESP
  • Tracer Concierge: einfaches und erschwingliches Management von bis zu 30 Dachklimageräten

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideal für Anwendungen im Einzelhandel
  • Ändern Sie HLK- und Beleuchtungszeiten in derselben Oberfläche
  • Nehmen Sie zulässige Änderungen an Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssollwerten vor
  • Erhalten Sie Benachrichtigungen zu HLK-Gerätezuständen und -problemen
  • Benutzerfreundliches Display ermöglicht begrenzte Einstellungen
  • Vereinfachte und erschwingliche Systemsteuerung für bis zu 30 Dachklimageräte

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Ressourcen

Contact Request Form