Conquest-Wärmepumpe CXAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

Hauptmerkmale

  • Kompaktes Design: geringere Aufstellfläche und niedrige Bauform
  • Hohe Ausführungsqualität
  • Heizung das ganze Jahr: bis -15 °C Umgebungstemperatur und bis zu 60 °C Wasseraustrittstemperatur
  • Ein für Teillast optimierter Wirkungsgrad
  • Erfüllt Ökodesign 2015 und 2017 (EU-Richtlinie für Heizgeräte)
  • Zwei Akustikpakete: Standard-Schallpegel, niedriger Schallpegel ohne Effizienzverlust
  • Maschinen mit einem oder zwei Kreisen

Vorteile für die Kunden

Die Wasserkühlmaschine mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis:

  • Umschaltbarer Betrieb: Kühlen oder Heizen
  • Geringer Energieverbrauch: hervorragende Teillasteffizienz – ESEER und SCOP
  • Geräuscharmer Betrieb: sehr dezent, auch in den geräuschempfindlichsten Anwendungen
  • Einzigartig: trotz geringerer Geräuschentwicklung gleichbleibender Wirkungsgrad
  • Kompaktes Design: einfachere Integration am Aufstellungsort
  • Zuverlässigkeit: Hauptkomponenten von Trane konzipiert und hergestellt
  • Benutzerfreundliche Bedienoberfläche und Interoperabilität mit Gebäudeautomationssystemen

Optionen

  • Verschiedene integrierte Hydraulikmodule: Einzel-/Doppelpumpe, niedriger oder hoher Förderdruck
  • Pufferspeicher für zuverlässigen und reibungslosen Betrieb
  • Prozesskühlung im Niedrigtemperaturbereich (<4 °C)
  • Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (-10 °C)
  • Verflüssigerregister mit KTL-Beschichtung für Langlebigkeit
  • Teilweise Wärmerückgewinnung (PHR)
  • Externes Schutzgitter
  • Hochleistungsausführung (HE)
  • Smart Flow-Regelung  für variablen Primär-Volumenstrom (VPF)
  • Hoher externer statischer Druck (HESP)
  • Smart Plant Control
  • Zusatzheizung

Zubehör

  • Elastische Schwingungsdämpfer
  • Neuer leichter, branchenführender Regler von Trane für gewerbliche Anwendungen
  • LCD-Standarddisplay mit Navigationstasten
  • Optionales Deluxe-Display:
    • Leicht ablesbarer 7-Zoll-Touchscreen
    • Branchenführende Algorithmen
    • Gestaltung mit offenen Protokollen
    • Adaptive Steuerung
  • SmartCom-Bedienoberfläche: BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus- Kommunikationsfähigkeiten

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Ressourcen

Kontaktanfrageformular