XStream RTHF-Wasserkühlmaschine

850-3.670 kW

Hauptmerkmale

Trane XStream-Wasserkühlmaschinen wurden entwickelt, um branchenführende Leistungen im Teillastbetrieb zu erreichen, ohne die Umwelt zu belasten.

  • Kältemittel R1234ze mit Treibhauspotenzial von nahezu 0 (< 1)
  • R134a
  • Die Mehrfachverdichter-Konstruktion ermöglicht herausragende Teillasteffizienzen durch das Abschalten von Verdichtern bei gleichzeitiger Nutzung der gesamten Wärmetauschfläche für die verbleibenden Verdichter.
  • Doppelter Kreislauf
  • XStream-Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen nutzen eine serielle Kreuzstromwärmetausch-Konstruktion, um die Verdichterauslastung unter allen Betriebsbedingungen zu reduzieren.
  • 2 verschiedene Wirkungsgrade:
    • XE: extrahohe Effizienz
    • HSE: Hohe saisonabhängige Effizienz (mit AFD)

Gerätebeschreibung

  • RTHF kompakte Wasserkühlmaschine R134a: 1.135-3.670 kW
  • RTHF G kompakte Wasserkühlmaschine R1234ze: 850-2.755 kW

Vorteile für die Kunden

  • Erweiterte und unvergleichliche Leistungsmerkmale
  • Hocheffizient im Kühl- und Heizbetrieb
  • Zuverlässigkeitsrate von 99,5 %
  • Hohe Vielseitigkeit und Anpassbarkeit an verschiedene Anwendungsanforderungen

Wichtigste Optionen

  • Prozesskühlung – Wasseraustrittstemperatur am Verdampfer bis zu -12 °C
  • Eisherstellung
  • Anschluss links oder rechts
  • VPF-Betrieb
  • Kombination aus intelligenten Steuerelementen und Benutzeroberfläche von Trane
    • Modernster TD7-Touchscreen mit 7-Zoll-Farbdisplay
    • Deutliche Präsentation wichtiger Informationen
    • Überwachung von Einstellungen, Datentrends, Berichten und Störmeldungen
    • Einfache, intuitive Navigation
    • Effektiver Betrieb, Überwachung und Verwaltung
    • Robuste Konstruktion für den Innen- und Außenbetrieb
  • Trane™ UC800-Regler
    • Trane Steuerungsplattform der neuen Generation für Wasserkühlmaschinen
    • Erweiterte Algorithmen für die schwierigsten Bedingungen
    • Sorgt für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb
  • Anschlüsse
    • Volle Interoperabilität über eine SmartCom-Schnittstelle BACnetTM (IP und MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Fernsteuerungsfunktion über Trane BMS oder Wasserkühlanlagensteuerungen

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Ressourcen

Kontaktanfrageformular