RTHD evo Series R™-Wasserkühlmaschine

545-1.450 kW

Hauptmerkmale

  • 4 Wirkungsgrade: SE, HE, XE und HSE mit Trane AFD für eine bessere Teillasteffizienz (ESEER)
  • Halbhermetischer Schraubenverdichter mit niedriger Drehzahl und Direktantrieb, nur 3 bewegliche Teile, Motor sauggasgekühlt
  • Stufenlose Leistungsregelung (15–100 %)
  • Kompaktbauweise: Maschine passt durch normale Doppelflügeltüren
  • Die geschraubte Konstruktion erleichtert das Zerlegen der Maschine
  • Werkseitig montierter Schaltschrank mit Stern-Dreieck-Starter
  • Einfache Verrohrung: nur die genuteten Rohre von Verdampfer und Verflüssiger müssen angeschlossen werden
  • Ein Stromnetzanschluss – verringerte Verdrahtungskosten

Vorteile für die Kunden

Branchenführende Leistung:

  • Fallfilm-Verdampfer: Höchstleistung bei geringer Kältemittelfüllmenge
  • Neue Trane-Regelung für eine optimale Systemzuverlässigkeit und Benutzerschnittstelle
  • Trane-Schraubenverdichter - ausgelegt auf hohe Leistung und Langlebigkeit
  • Optionaler Trane Adaptive Frequency Drive (AFD) für verbesserte Teillasteffizienz

Optionen

  • 2 bis 6 Verdampferdurchgänge (je nach Größe)
  • Eisherstellung
  • Anschluss an linker oder rechter Seite
  • Netz-Trennschalter mit oder ohne Sicherungen
  • Unter-/Überspannungsschutz
  • Verflüssiger-Regulierventile

Zubehör

  • Neopren-Unterlagen
  • Schwingungsdämpfende Neopren-Unterlagen
  • Kupplungs-Kits
  • Strömungswächter

Steuerung

  • Ultimative Regelung: UC800
    • Leicht ablesbarer 7-Zoll-Touchscreen
    • Branchenführende Algorithmen
    • Gestaltung mit offenen Protokollen
    • Adaptive Steuerung
  • Adaptive Feedforward-Steuerung
  • Sanftanlauf (HSE)
  • Schneller Neustart
  • SmartCom-Bedienoberfläche: BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus- Kommunikationsschnittstellen
  • Energiemessung

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kontaktanfrageformular