CGWH/CCUH-Wasserkühlmaschine

50-157 kW

Hauptmerkmale

  • Hocheffiziente, hermetische Scrollverdichter, schwingungs- und geräuscharm, mit voll integriertem Überhitzungsschutz
  • Stahlbleche verzinkt und außen mit einer Pulverlackierung (RAL 9002) versehen
  • Zugangspaneele mit Vierkantschlüssel schnell abnehmbar
  • Konstruiert für Innenaufstellung
  • Maximale Kühlwasseraustrittstemperatur: 50 °C
  • Netzspannung 380, 400 und 415 Volt
  • Phasen- und Phasenungleichheitsüberwachung
  • 400/220-V-Steuerstromtransformator

Vorteile für die Kunden

  • Hochleistungswasserkühlmaschine
  • Kompaktes Design
  • Innenaufstellung: einfache Wartung
  • Minimaler Wartungsbedarf

Typenbeschreibung

  • CGWH: komplette Wasserkühlmaschine
  • CCUH: Wasserkühlmaschine ohne Verflüssiger

Optionen

  • Schalldämpfende Verdichterabdeckung
  • Hoch- und Niederdruckmanometer
  • Ansteuerung Kaltwasserpumpe – Einzel- oder Doppelpumpe
  • Wasserfilter
  • Hydraulikmodul

Geräteregler Tracer™ CH530

Mikroprozessorsteuerung Adaptive Control™ mit folgenden Leistungsmerkmalen:

  • Benutzerfreundliche Bedienerschnittstelle
  • Externe lineare Rückstellung, zusätzlicher und externer Wasser-Temperatursollwert
  • Verdichter-Leistungsbegrenzung (optional)
  • Programmierbare Relais mit Alarmanzeige (optional)
  • Steuerung für Eisspeicherbetrieb (optional)
  • BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus- Kommunikationsschnittstelle
  • Regelung der Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger (optional)

Ressourcen

Kontaktanfrageformular