Series R™-Wasserkühlmaschine RTAC

400-1.500 kW

Hauptmerkmale

  • Kleine Stellfläche
  • Nur ein Stromanschluss
  • Exakte Lastanpassung
  • Niedrige Schallpegel
  • „Fallfilm“-Verdampfer – hohe Leistungsziffer und reduzierte Kältemittelfüllmenge
  • Werkseitig montierter Schaltschrank mit Stern-Dreieck-Starter
  • Geringe Abstände bei Installation möglich (Seitenabstände 1,2 m)

Vorteile für die Kunden

  • Zuverlässigkeit: Schraubenverdichter von Trane mit nur 3 beweglichen Teilen
  • Wirkungsgrad: 3 Leistungsstufen, für jeden Bedarf
  • Mit Eurovent-Zertifizierung Klasse A

Einige Größen und Versionen sind nicht in Ländern erhältlich, die die Ecodesign-Richtlinie umsetzen.

Optionen

  • Sommerbetrieb (bis 52 °C)
  • Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (bis zu -18 °C)
  • Geräuscharme Ausführung: Ventilatoren mit niedriger Drehzahl und schalldämpfendem Verdichtergehäuse
  • Hochleistungsausführung
  • Netz-Trennschalter
  • Geräteanschlüsse mit genuteten Rohren
  • Besonders weite und spezielle Rohre für Anwendungen mit niedrigen Wassertemperaturen (bis -12 °C)
  • Schwarze, epoxidbeschichtete Aluminiumlamellen (für Einsatz in korrodierender Atmosphäre)
  • Kupferlamellen
  • Schutzvorrichtung für den Verflüssiger oder das gesamte Gerät
  • Hoch- und Niederdruckmanometer

Energiesparoptionen: Hochleistungs- und Extra-Hochleistungsausführungen

Zubehör

  • Schwingungsdämpfende Neopren-Unterlagen
  • Anschlusssatz für genutete Rohrverbindungen
  • Strömungswächter

Geräteregler Tracer™ CH530

Mikroprozessor Adaptive Control™ mit folgenden Merkmalen:

  • Benutzerfreundliche Bedienerschnittstelle
  • Ext. Auto-Betrieb/Abschaltung
  • Externe Sperre
  • Steuerung der Kaltwasserpumpe
  • Karte für Eisspeicherbetrieb (optional)
  • Karte für externen Kaltwasser- und Strombegrenzungssollwert (optional)

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition. 

Contact Request Form