AquaStream™ 3G-Wasserkühlmaschine CGAM

60-470 kW

Hauptmerkmale

  • Zwei Wirkungsgrade: Hoch oder Standard
  • Drei Akustikausführungen: standard, geräuscharm oder umfassendes Akustikpaket
  • Äußerst effiziente Spiralverdichter
  • An Gelenken aufgehängte, von Trane selbst entwickelte geräuscharme Ventilatoren
  • Elektronisches Expansionsventil
  • Gelötete Plattenwärmetauscher
  • Trennschalter/Transformator
  • Wasserfilter und Strömungswächter
  • Pulverbeschichtete Komponenten für Langlebigkeit

Vorteile für die Kunden

  • Dauerhaft gleichbleibende Leistung
  • Gleichzeitig effizient und geräuscharm ohne Kompromisse
  • Ganzjahresbetrieb
  • Extrem zuverlässig und robust
  • Perfekt für eine Vielzahl von Komfort- und Industrieanwendungen 
  • Einfach zu installieren und zu warten

Einige Größen und Versionen sind nicht in Ländern erhältlich, die die Ecodesign-Richtlinie umsetzen.

Optionen

  • Integriertes Hydraulikmodul mit oder ohne Pufferspeicher
  • Einzel- oder Doppelpumpen-Einheit
  • Variabler, frequenzgesteuerter Antrieb der Pumpe zur Anpassung der Durchflussmenge
  • Frostschutzfunktion
  • Schwarze Epoxidharzbeschichtung des Verflüssigers
  • Formschöne Verkleidungspaneele mit Lamellen

Zubehör

  • Schwingungsdämpfende Neopren-Unterlagen
  • Anschlusssatz für genutete Rohrverbindungen

Geräteregler Tracer™ CH530

Mikroprozessor Adaptive Control™ mit folgenden Merkmalen:

  • Benutzerfreundliche Bedienerschnittstelle
  • Ext. Auto-Betrieb/Abschaltung
  • Externe Sperre
  • Steuerung der Kaltwasserpumpe
  • Karte für Eisspeicherbetrieb (optional)
  • Karte für externen Kaltwasser- und Strombegrenzungssollwert (optional)
  • BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus- Kommunikationsfähigkeiten

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Ressourcen

Kontaktanfrageformular