Chladicí jednotky XStream eXcellent GVWF

310–2 660 kW

Hlavní charakteristiky

Model XStream™ Excellent GVWF obsahuje vysokorychlostní odstředivé kompresory a poskytuje široký rozsah výkonu až do 2,7 MW s nejvyšší účinností na trhu při částečném i plném zatížení.

  • Téměř nulová hodnota GWP (<1) chladiva R1234ze
  • R134a
  • Dvojitý okruh chladiva
  • 2, 3 nebo 4 vysokorychlostní bezolejové odstředivé kompresory využívající magnetická ložiska s integrovaným pohonem o proměnlivé frekvenci a modulem pro měkký start
  • Okruh ekonomizéru
  • Patentovaná konstrukce zaplaveného výparníku Trane

Výhody pro zákazníky

  • Nejlepší koeficient energetické účinnosti (EER) a sezonní koeficient energetické účinnosti (ESEER) na trhu s nízkými hladinami hluku
  • Chladivo R1234ze s hodnotou GWP nižší než jedna, která překračuje současné legislativní požadavky pro fluorované plyny a snižuje emise oxidu uhličitého (CO2)
  • Tichý chod: diskrétní i v prostředí citlivém na hluk, bez jakéhokoli poklesu výkonu nebo účinnosti
  • Významné snížení vysokých náběhových proudů při spouštění
  • Menší objem chladiva
  • Snadná obsluha díky inteligentním ovládacím prvkům a uživatelsky přívětivému rozhraní v podobě dotykové obrazovky
  • Bez kompromisů: Legendární spolehlivost výrobků Trane

Popis řady

  • Kompaktní chladicí jednotka GVWF s chladivem R134a: 395–2 660 kW
  • Kompaktní chladicí jednotka GVWF G s chladivem R1234ze: 310–1 820 kW
 
 

Hlavní možnosti

  • Připojení zleva/zprava
  • Duální elektrická přípojka
  • Provoz VFP
  • Kombinované inteligentní ovládání a rozhraní Trane
    • Špičková dotyková obrazovka TD7 se 7palcovým barevným displejem
    • Jasná prezentace důležitých informací
    • Monitorování nastavených hodnot, datové trendy, protokoly a alarmy
    • Jednoduchá a intuitivní navigace
    • Efektivní provoz, sledování a správa
    • Trvanlivá konstrukce pro vnitřní i venkovní použití
  • Řídicí modul Trane™ UC800
    • Nová generace řídicí platformy Trane pro chladiče
    • Pokročilé algoritmy pro ty nejnáročnější podmínky
    • Udržuje efektivní a spolehlivý provoz
  • Konektivita
    • Kompletní možnost propojení a spolupráce pomocí rozhraní SmartCom BACnetTM (IP a MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Možnost plného dálkového ovládání pomocí Trane BMS nebo Chiller Plant Controls

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form