Chladicí jednotka Sintesis™ eXcellent GVAF

500–1 600 kW

Hlavní charakteristiky

  • Vynikající účinnost (v EER i ESEER)
  • 2 úrovní účinnosti: X a XP
  • 3 protihluková opatření: Nízká hladina hluku (LN), snížení hlučnosti v noci (NNSB), mimořádně nízká hlučnost (XLN)
  • 2 alternativní chladiva R-134a a R-1234ze s nízkou hodnotou GWP
  • Vysokorychlostní odstředivé kompresory
  • Zcela bezolejový provoz
  • Standardní elektronicky komutované ventilátory kondenzátoru
  • Duální standardní chladicí okruhy
  • Standardní okruh ekonomizéru
  • Kondenzační výměníky s mikrokanály
  • Patentovaný zaplavený výparník společnosti Trane CHIL™ (kompaktnost – vysoký výkon – integrované řešení – malý objem náplně)

 

Volitelné doplňky

  • Integrované vodní čerpadlo
  • Výměník kondenzátoru s epoxidovým nátěrem
  • OptiPlant: zařízení pro postupné spouštění jednotky
  • Free-cooling
  • Měřič spotřeby energie

Příslušenství

  • Průtokový spínač
  • Elastomerické izolátory

Řídicí systémy

  • Dokonalý způsob řízení: Trane Tracer™ UC800 s displejem TD7
    • Přehledný 7palcový barevný dotykový displej
    • Špičkové průmyslové algoritmy
    • Design s otevřeným protokolem
    • Adaptive Control™
  • Rozhraní SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační možnosti

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition. 

Formulář s žádostí o kontakt