Refrigeratore Conquest™ CGAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali

  • Design compatto: ingombro ridotto e struttura a profilo ribassato
  • Finiture di elevata qualità
  • Efficienza a carico parziale ottimizzata (ESEER)
  • Due pacchetti di isolamento acustico: Rumorosità standard, Rumorosità bassa senza perdite di efficienza
  • Circuito singolo e/o doppio
  • Batterie di condensazione a microcanali
  • Schema di funzionamento esteso: lato aria e lato acqua

Vantaggi per il cliente

Un refrigeratore di grande valore grazie a:

  • Consumo energetico ridotto: ESEER eccellente in termini di efficienza del carico parziale
  • Funzionamento silenzioso: bassa rumorosità, anche alle applicazioni più sensibili al rumore
  • Caratteristica unica: efficienza mantenuta quando il suono diminuisce
  • Design compatto: integrazione più semplice sul luogo di lavoro
  • Affidabilità: tutti i componenti principali sono progettati e prodotti da Trane
  • Interfaccia di comando intuitiva che garantisce l'interazione con i sistemi di gestione tecnica centralizzata
  • Carica di refrigerante ridotta

Opzioni

  • Vari moduli idraulici integrati: pompa singola/doppia, bassa/alta prevalenza
  • Serbatoio di accumulo per un funzionamento affidabile e regolare
  • Raffreddamento di processo a bassa temperatura (<4 °C)
  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -18 °C)
  • Batteria di condensazione rivestita di resina epossidica per durata
  • Recupero parziale del calore (PHR)
  • Griglia di protezione esterna
  • Versione alta efficienza (HE)
  • Controllo intelligente della portata  per flusso primario variabile (VPF)
  • Alta pressione statica esterna (HESP)
  • Controllo intelligente dell'impianto
  • Riscaldamento supplementare

Accessori

  • Isolatori elastomerici

Controlli

  • Nuovo controller leggero Trane, il migliore della categoria
  • Display LCD standard con tasti di navigazione
  • Display Deluxe opzionale:
    • Display touch screen da 7 pollici di facile lettura
    • Algoritmi leader del settore
    • Protocollo aperto
    • Controllo adattativo
  • Interfaccia SmartCom: Capacità di comunicazione BACnetTM, LonTalk®, Modbus

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Modulo di richiesta di contatto