Strutture di assistenza sanitaria

Ottimizzazione dell'ambiente ospedaliero

Con Trane puoi migliorare l'ambiente della tua struttura sanitaria, oltre che le prestazioni cliniche e finanziarie. Il nostro approccio mette in relazione gli effetti sui pazienti, la soddisfazione del personale e la redditività.

Maggiori risultati per i pazienti

La tecnologia Trane migliora la qualità dell'aria interna per dare giovamento alla salute dei pazienti e incrementare l'esperienza della tua struttura sanitaria.

Trane ha prestato il proprio contributo ai partner del settore sanitario per il potenziamento degli ambienti ospedalieri, la salute dei pazienti e la soddisfazione del personale, e per il raggiungimento di migliori prestazioni in termini economici e operativi grazie a un miglioramento della qualità dell'aria interna, del controllo dell'umidità, dell'acustica e dell'efficienza energetica.

Trane può progettare, costruire, installare ed effettuare la manutenzione dei sistemi HVAC per rispondere ad esigenze specifiche in qualunque ambiente sanitario. Il nostro approccio completo orientato alla soluzione vi garantisce un sistema adeguato, un controllo continuo e una manutenzione dedicata per supportare la tua produttività.

Maggiore redditività

Le soluzioni HVAC di Trane sono progettate per garantire efficienza e affidabilità, dall'installazione o dal retrofit alla durata dell'impianto all'interno della tua struttura. Ogni unità Trane è progettata per essere installata con facilità.

Il risparmio si prolunga ben oltre l'installazione quando si hanno apparecchiature altamente efficienti con la leggendaria affidabilità di Trane. I processi di progettazione e costruzione di Trane garantiscono l'affidabilità e l'efficienza di ogni unità, riducendo il bisogno di manutenzione durante il ciclo di vita della macchina.  

Maggiore soddisfazione del personale

Il vostro personale trarrà beneficio da un ambiente in cui si sentirà a proprio agio. Le apparecchiature di Trane sono progettate per potenziare il controllo e la costanza della temperatura, ridurre i livelli di rumorosità e aumentare la qualità dell'aria interna nella tua struttura sanitaria, per ottenere personale più soddisfatto , produttività e conservazione maggiori.

Affidabilità elevata e manutenzione ridotta

L'affidabilità di Trane si distingue nella progettazione di ogni sistema per la riduzione dei costi e delle esigenze di manutenzione, per l'operatività massimizzata del sistema e per il benessere delle persone che vivono e operano all'interno della struttura. Quando sono necessarie manutenzione o assistenza, la progettazione studiata rende le procedure più facili e veloci.  

Esistono molteplici soluzioni HVAC, ma nessuna è come quelle offerte da Trane. Oltre 100 anni di esperienza e collaborazione con strutture sanitarie consentono a Trane di fornire soluzioni all'avanguardia per rispondere ad ogni necessità garantendo sempre la nota affidabilità dell'azienda. Inoltre, i controlli e i prodotti Trane ti aiuteranno a massimizzare l'efficienza e le prestazioni, un approccio olistico unico.

Pannello di controllo dei sistemi critici per il settore sanitario. Trane semplifica il monitoraggio delle condizioni dei sistemi HVAC con il pannello di controllo dei sistemi critici per il settore sanitario. Questa interfaccia grafica personalizzabile utilizza la tecnologia Tracer SC™ per consentirti di visualizzare e controllare la qualità dell'aria interna della tua struttura.

Quando si verificano emergenze o fermi pianificati, i servizi di noleggio Trane dispongono della competenza e delle apparecchiature necessarie a mitigare il rischio di pazienti e personale. Trane offre alle strutture sanitarie soluzioni a noleggio affidabili e convenienti, dalle più semplici alle più complesse, per soddisfare ogni singola esigenza di climatizzazione. 

I servizi di avviamento permettono ai sistemi appena installati di funzionare con prestazioni ottimali

 

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Riferimenti

Guarda il video delle unità polivalenti Trane per le applicazioni sanitarie

Modulo di richiesta di contatto