Chiller Plant Manager

Dispositivo di controllo interamente scalabile e adattabile con pannelli di controllo dettagliati

Il Chiller Plant Manager di Trane è una soluzione di controllo avanzata consigliata per le applicazioni con impianti di refrigerazione a refrigeratori multipli. I componenti del sistema devono lavorare in armonia per massimizzare il comfort, la conformità agli standard e le prestazioni. Oltre a controllare i refrigeratori, il Chiller Plant Manager controlla e sequenzia anche tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione.

Vantaggi

  • Riduzione dei costi energetici e di esercizio fino a 20%
  • Gestione facile delle prestazioni
    • Caratteristiche come l'andamento dei dati possono essere tracciate e ripetute per gestire più strutture
  • Maggiore sostenibilità
    • I dati ottenuti dal sistema offrono diverse possibilità di gestione dell'impatto ecologico
  • Prestazioni dimostrate
    • I dettagli dei pannelli di controllo consentono un monitoraggio accurato delle prestazioni del sistema e consentono la manutenzione proattiva
CARATTERISTICHE  FUNZIONE 
Blocco temperatura esterna bassa Impedisce il funzionamento dell'impianto a una temperatura esterna inferiore al limite preimpostato
Gestione ripristino guasti  Avvia automaticamente il refrigeratore successivo in sequenza, in caso di avaria del refrigeratore attualmente in funzione
Controllo avanzato del sistema  Garantisce che siano in funzione solo i componenti necessari a soddisfare il carico del sistema
Manutenzione programmata  Avverte quando è necessario effettuare la manutenzione in base al tempo trascorso o alle ore di funzionamento
Operatività da Remoto  Fornisce un supporto su browser e su applicazione per tablet e telefoni cellulari
Remotizzazione Allarmi Genera allarmi personalizzabili e invia le notifiche via e-mail
Andamento dei dati  Mostra in forma grafica i principali Trends per garantirne una rapida interpretazione e può generare pannelli di controllo
Ottimizzazione idraulica Ottimizza la pressione della pompa, la funzionalità della torre di refrigerazione, il free cooling e il controllo di recupero del calore
Scalabilità La soluzione è completamente scalabile per soddisfare le necessità delle installazioni più complesse

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Riferimenti

Modulo di richiesta di contatto