Pompe à chaleur XStream™ RTWF

385-2020 kW

Caractéristiques générales

Les pompes à chaleur XStream de Trane sont une alternative intelligente aux chaudières traditionnelles et sont dotées de fonctionnalités qui répondent efficacement aux besoins des applications de géothermie et de chauffage urbain.

  • Fluide frigorigène R1234ze avec un PRP proche de zéro (< 1)
  • R513A
  • R134a
  • La conception à compresseurs multiples permet un niveau d’efficacité exceptionnel à charge partielle grâce à la possibilité de mettre les compresseurs à l'arrêt tout en utilisant toute la surface d'échange de chaleur pour le ou les compresseurs restants.
  • Les refroidisseurs et pompes à chaleur XStream tirent profit de l’échangeur de chaleur tangentiel de série pour réduire la charge de travail, quelles que soient les conditions de fonctionnement.
  • Température de condensation maximale : 85°C, avec R1234ze (68°C avec R134a)
  • 3 niveaux d’efficacité différents :
    • SE: Efficacité standard
    • HE: Haute efficacité
    • HSE: Haute efficacité saisonnière (avec AFD)

Avantages pour le client :

  • Capacités étendues et inégalées
  • Efficacité élevée en mode Refroidissement et en mode Chauffage
  • Taux de fiabilité de 99,5 %
  • Grande adaptation aux diverses exigences des applications

Description de la gamme :

  • Pompe à chaleur monobloc RTWF R134a/R513A : 385-2 020 kW
  • Pompe à chaleur monobloc RTWF G R1234ze : 385-1 340 kW

Options principales

  • Application avec haute température à la sortie du condenseur
  • Double condenseur avec valeur Delta T importante
  • Dispositif d'insonorisation
  • Raccordement côté gauche/droit
  • Fonctionnement avec le VPF
  • Commande intelligente et interface combinées de Trane
    • Écran tactile couleur 7" Tracer™ TD7 de pointe
    • Présentation claire des informations clés
    • Paramétrage de l'écran, analyse des données, rapports et alarmes
    • Navigation simple et intuitive
    • Fonctionnement, surveillance et gestion efficaces
    • Conception durable pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Régulateur Trane™ UC 800
    • Plateforme de commande Trane nouvelle génération pour refroidisseurs
    • Algorithmes avancés pour les conditions les plus extrêmes
    • Pour assurer un fonctionnement efficace et fiable
  • Connectivité
    • Interopérabilité complète via l'interface SmartCom BACnetTM (IP et MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Fonctionnement maître/esclave
    • Dispositif de commande à distance via le système GTB Trane ou le système de régulation de l'installation de production de froid

Rechercher plus de produits

*Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Références

Formulaire de demande de contact