Pompe à chaleur City RTSF G

205-445 kW

Caractéristiques générales

Les pompes à chaleur eau-eau Trane City sont gages d’efficacité et de durabilité de manière à respecter l’environnement.

Compactes et modulaires, elles sont particulièrement adaptées aux espaces confinés.

  • Fluide frigorigène R1234ze avec un PRP proche de zéro (< 1)
  • Compresseur à vis et entraînement à fréquence adaptative (AFD)
  • Échangeurs de chaleur à plaques brasées
  • 920 mm de large uniquement
  • Plage de fonctionnement étendue permettant de produire une eau chaude à 80 °C 

Avantages pour le client

  • Solution pérenne et durable pour des applications nécessitant un niveau de puissance inférieur à 400 kW
  • Efficacité élevée en mode Refroidissement et en mode Chauffage
  • Taux de fiabilité de 99,5 %
  • Grande adaptation aux diverses exigences des applications

 

Options principales

  • Panneaux d’insonorisation (le niveau de puissance acoustique peut être réduit de 6 dB(A))
  • Fonctionnement avec le VPF
  • Commande intelligente et interface combinées de Trane
    • Écran tactile couleur 7" Tracer™ TD7 de pointe
    • Présentation claire des informations clés
    • Paramétrage de l'écran, analyse des données, rapports et alarmes
    • Navigation simple et intuitive
    • Fonctionnement, surveillance et gestion efficaces
  • Régulateur Trane™ UC 800
    • Plateforme de commande Trane nouvelle génération pour refroidisseurs
    • Algorithmes avancés pour les conditions les plus extrêmes
    • Assure un fonctionnement efficace et fiable
  • Connectivité
    • Interopérabilité complète via l'interface SmartCom BACnetTM (IP et MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Fonctionnement maître/esclave
    • Dispositif de commande à distance via le système GTB Trane ou le système de régulation de l'installation de production de froid

Rechercher plus de produits

*Pour obtenir davantage de fiches techniques Ecodesign, veuillez contacter votre commercial Trane.

Références

Contact Request Form