CLCF Climate Changer

1 000 - 55 000 m3/h

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales

  • Caisson de traitement d'air sans ossature pour réduire les pertes de charge
  • Panneaux de 50 mm d'épaisseur avec isolation homogène inerte/non fibreuse en mousse polyuréthane injectée
  • Ruptures de pont thermique sur panneaux et portes d'accès
  • Châssis intégré sur toute la périmétrie
  • Conception par panneaux autoporteurs réduisant le nombre de section tout en limitant le risque de fuite
  • Joints d'étanchéité EPDM , intégrés dans les panneaux de porte
  • Multiple composants disponibles
  • Certifié Eurovent : Étanchéité à l'air du caisson : L1 ; Résistance mécanique : D1 ; Coefficient de fuite des filtres : F9 ; Transmittance thermique : T2 ; Facteur de pont thermique : TB2

Avantages pour le client

Qualité de l'air traité

  • Le plancher drainant à 4 pentes remplit la fonction de bac à condensats.
  • Evacuation verticale centralisée
  • Le caisson est étanche à l'eau et peut être désinfecté à l'aide de produits liquides.
  • Conception « Clean concept », conçue pour satisfaire aux exigences d'hygiène les plus contraignantes
  • Panneaux intérieurs complètement lisses, présence d'un joint anti-bactérien sans silicone au niveau de toutes les jonctions et coins intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Conforme aux normes VDI 6022 et DIN 1946

Très hautes Performances

  • Débit d'air allant de 1 000 m3/h à 55 000 m3/h
  • Gamme spéciale d'unités de faible hauteur pour les applications faux plafonds
  • Large gamme de ventilateurs (roue libre AC, EC, pales avant, pales arrières)

Réduction des coûts d’installation

  • Anneaux de levage intégrés pour faciliter la manutention
  • Système d'assemblage rapide, fiable et ne nécessitant aucun outillage

Haute efficacité énergétique

  • Options de récupération d'énergie (échangeurs à plaque brasée et batteries en circuit fermé) avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 85 %
  • Ventilateurs roue libre avec moteur EC
  • Disponible en classe énergétique A suivant Eurovent et avec une puissance de ventilation spécifique (SFP) la plus faible possible pour réduire la consommation énergétique du système au minimum

Options

  • Plancher drainant en pointe de diamant 4 pentes  en acier inoxydable 304 ou 316 disponible dans toutes les sections (autres matériaux possible)
  • Registres classe 3 ou 4 selon classification Eurovent et conformément à la norme EN 1751
  • Ailettes de batterie en cuivre anti-microbien
  • Matériau des panneaux : acier galvanisé, acier galvanisé peint, aluminium, acier inoxydable 304 ou 316
  • Isolation en laine de roche haute densité (80kg/m3)
  • Toiture (standard ou inclinée), hotte d'air neuf avec pare-volatiles
  • Tous les composants internes peuvent être prévus revêtus ou en acier inoxydable
  • Pièges à sons

Régulations

  • Module de régulation Trane complètement intégré, installé et entièrement testée d'usine
  • Le câblage par connecteur/détrompeur rapide est effectué d'usine
  • Source d'alimentation unique, tous les principaux composants de la
    machine (motoventilateurs, résistances électriques, etc.) étant raccordés au boîtier de commande principal
  • Un chemin de câbles séparant la puissance et la commande est intégré au panneau supérieur de la machine, facilitant l'accès pour maintenance et assurant protection, propreté, fiabilité.
  • Protocole  de communication ouvert
  • Connexion possible avec un système de gestion centralisé
  • Mise en service assurée par les techniciens Trane

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Références

Formulaire de demande de contact