Trane Select™-Optionen

Umfassende Wartungsverträge für HLK-Systeme

Probleme verhindern, ehe sie den Betrieb beeinträchtigen

Mit Trane Select-Verträgen erreicht die planmäßige Wartung eine neue Qualität. Ein Trane Select-Vertrag sorgt nicht nur für eine geplante Wartung, sondern deckt auch alle Teile und die Arbeitskosten ab.

Hauptmerkmale

Wir entscheiden mit Ihnen zusammen, welche größeren Komponenten und Systeme in Ihrer Einrichtung Trane verwalten soll. Wir übernehmen die Kosten für die Reparatur Ihres Systems oder für den Ersatz von ausgewählten Komponenten, wenn sie ausfallen. Ihre Ausrüstung wird regelmäßig überprüft, präventiv gewartet und korrekt eingestellt. Mit Trane zusammen klären Sie, welche Leistungsspannen akzeptabel sind, welcher Grad an Zuverlässigkeit erforderlich ist oder welches Ausfallrisiko toleriert werden kann, um festzustellen, welchen Absicherungsgrad Sie benötigen. Mit der Entscheidung für einen bestimmten Abdeckungsgrad wissen Sie genau, welche Serviceleistungen und Teile abgedeckt sind.

Vorteile für die Kunden

Günstige Unterhaltungskosten

  • Eine planmäßige Wartung stellt sicher, dass Ihr HLK-System mit maximaler Effizienz arbeitet und Energieeinsparungen von bis zu 12 % realisiert werden.
  • Ihre Ausrüstung wird regelmäßig überprüft, präventiv gewartet und korrekt eingestellt. Potenzielle Probleme werden behoben, bevor ein Gebäudenutzer sie überhaupt bemerkt.
  • Wenn Sie einen bestimmten Abdeckungsgrad wählen, wissen Sie genau, welche Serviceleistungen und Teile abgedeckt sind.
  • Dadurch gibt es bei Wartungskosten keine unangenehmen Überraschungen.

Frei von Sorgen

  • Trane kümmert sich um Ihre Probleme und Bedürfnisse.
file

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Ressourcen

Kontaktanfrageformular