合約保養服務

Only TRANE可為客戶提供成本節省方案,同時還保證服務品質。TRANE一直向客戶提供領先的中央空調服務。 為了滿足客戶的建築性能需求,我們的專業服務人員擁有成熟的經驗和領先業界的技術。我們為技術員提供訓練,經驗和最新資源。無論您選擇標準合約,還是選擇性合約,TRANE保養計畫都會為您的樓宇提供高效能、可靠的系統,為您的樓宇系統提供最大效益。

統計資料顯示,一台主機在使用期間所花費的成本中,冷媒只占了約0.03%,主機本身只占了6.61%,而主機的使用成本卻高達 93.36%,它包括了運轉成本、維護保養成本、故障檢修成本等。由此可見,運轉費用是決定主機性價比的最主要因素。因此,對主機運行期間的性能最佳化和維持是客戶最需要關注的重點。

預防性保養

• 區別於傳統常規保養;

• 基於最新保養技術及理念;

• OEM保證;

• 高端服務;

• 預防性非破壞性檢測;

• 追蹤主機零件狀態趨勢;

• 計劃性停機檢修;

• 減少意外性故障停機;

• 縮短故障維修週期。

保養組件

• 啟動及控制盤

• 壓縮機及馬達

• 冷凝器和蒸發器

• 排氣裝置

• 控制和保護系統

• 潤滑系統

• 運轉測試及其他