上海商城波特曼丽嘉酒店

 

作为新中国最老的五星酒店之一,坐落于上海静安区中心,已营运了20余载。酒店所在的大楼总建筑面积为18.5万平方米,拥有各种高标准的一流设施,包括酒店式公寓、商务办公场地、高档零售广场等。

项目挑战:

随着设备的老化,酒店所在大楼内空调系统的供冷能力已远远不能满足酒店的需求,急需更换一套节能高效的空调系统。

特灵解决方案:

特灵的专业团队对酒店的原空调系统运行状况进行了专业测算,了解酒店所在大楼内的公寓、办公场地及酒店不同功能区的特点,提出了一整套的改造方案,包括更换3台更高效的离心主机,通过变流量系统、系统温差最佳化、冷却塔优化设计等使系统总能耗降低。

大温差系统

冷冻水侧6℃-13℃/冷却水侧31℃-38℃的设计,使得两侧水流量减少了40%,水泵与冷却塔的尺寸也减小。在运行中冷却塔的效率得到提升,冷冻水泵与冷却水泵电机能耗各节省了35kW,同时室内末端盘管的性能不受任何影响。

冷却塔优化系统

冷却水供水温度直接影响主机制冷的效率以及冷却塔的能耗。采用特灵专利权的“冷水机-冷却塔”优化程序可寻求最佳的冷却水供水温度,使得主机和冷却塔综合能耗最低。实际运行中,可节省3-7%冷却水系统能耗。

变流量系统

机房运转大部分时间内都处于部分负荷运行,变流量系统针对用户侧的需求变化而改变冷冻水的供给量,同时流量的降低可以带来水泵的巨大节能潜力。